Pubblica i tuoi prodotti
Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua

The Halo Jewel hanging lamps, configuration featuring circular piece, is a Martín Azúa design. The Halo Jewel collection presents light as a precious element that is expressed in lightweight structures suspended in space.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-halo-jewel-2351_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendant Lamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)22.25
  • Profondità (pollici)22.25
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)8.81
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Porto Rico
Stati Uniti