Pubblica i tuoi prodotti
Halo Wall 2360 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Wall 2360 Design by Martin Azua

Wall sconce. Through its double methacrylate cover, it achieves a diffused quality lighting using LED technology that remains hidden. Material converted into light almost magically.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-halo-wall-2360_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Fixture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.5
  • Larghezza (pollici)40.25
  • Profondità (pollici)2.25
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)3.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Porto Rico
Stati Uniti