Pubblica i tuoi prodotti
KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner

Providing a framework for light, the Kontorno wall lamp is an elegant stage setting for its linear light source. The large-scale sconce is defined by a sleek black frame imbedded with LEDs. It combines with a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical glass diffuser, Kontorno lamp generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When paired with the reflector’s curved sheet, it lends the ambient look of raining light.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-kontorno-6414-ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaires for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures