Pubblica i tuoi prodotti
NORTH 5664 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5664 Design by Arik Levy

3.8 su 5 stelle3.8(10 recensioni)
North pendant light designed by Arik Levy. A lacquered aluminum shade with a white interior holds the LED light source while suspended by a black cable. A round steel canopy matches the finish of the shade. Available in charcoal gray, matte beige or matte white lacquer.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-north-5664_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-30
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)23.5
  • Profondità (pollici)23.5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)6.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Porto Rico
Stati Uniti