Pubblica i tuoi prodotti
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This General lighting luminaire provides a high degree of uniformity on the horizontal plane and generates a first layer of illumination on which to add more specific lighting applications. It generates soft shadows and subdued brightness in which the space and its component elements do not display visual hierarchies.
    Voce di capitolato
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVibia-Plusminus-6255_ul-certificate
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaPlusminus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)1.5
    • Larghezza (pollici)79.5
    • Profondità (pollici)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring