Pubblica i tuoi prodotti
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6275

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-efficiency, low-glare general linear lighting offers medium brightness and clarity of forms. Direct illumination, extended beam and luminaire performance enable installations with high-energy efficiencies and low-glare levels below UGR<19.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVibia-Plusminus-6275
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)2680
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania