Pubblica i tuoi prodotti
Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell

Wall sconce formed by two circular bodies with a single electrical connection. Available in three different lacquered aluminum finishes.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-puck-wall-art-5481_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Lamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)27.25
  • Larghezza (pollici)27.25
  • Profondità (pollici)3.5
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)9.92
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring