Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Structural 2602 Design by Arik Levy
Vibia

Structural 2602 Design by Arik Levy

Wall light with basic cubic volumes that form sculptures integrated into the architecture. Aluminum body and Polycarbonate structure. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Voce di capitolato
  • Light Source 2 x LED PLATE 24V 6W. LED 3000 K. CRI >90. 1416 lm. 118 lm/W. Driver Constant Voltage 24V. 110-277V. 50/60Hz. Dimming: 0-10V. Materials Diffuser: Polycarbonate. Main body: Aluminum. Structures: Aluminum.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-structural-2602_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Fixture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8.75
  • Larghezza (pollici)10.25
  • Profondità (pollici)4
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Peso Netto (Libbre)4.19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Porto Rico
Stati Uniti