Pubblica i tuoi prodotti
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-structural-2645
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaCeiling Lamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)210
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)9.25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania