Pubblica i tuoi prodotti
Tempo 5757 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5757 Design by Lievore Altherr

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
Wall lamp. An adjustable rod emerges from the base attached to the wall, with blown glass diffuser and a tensing cable that permits precise adjustment of the height of the glass tulip. Connection without a plug. LED light source.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-tempo-5757_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Lamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)31.5
  • Larghezza (pollici)48.25
  • Profondità (pollici)9.75
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)8.82
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Porto Rico
Stati Uniti