Pubblica i tuoi prodotti
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
    Vibia

    Top 1154 wall S UL

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    Voce di capitolato
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-top-1154_ul-certificate
    • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
    • Gruppo di famigliaTop
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.45
    • Larghezza (pollici)6.7
    • Profondità (pollici)6.7
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Porto Rico
    Stati Uniti