Pubblica i tuoi prodotti
9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950043
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings