Pubblica i tuoi prodotti
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Network Specialty Cameras

Roughneck Cell Cameras


  • High-security 1080P resolution camera
  • Integrated housing, camera, lens, and IR illuminators
  • Designed specifically for use in custodial suites and prison cells
  • H.264, MPEG-4 and M-JPEG compression
  • ONVIF certified
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovicon-v15ccm-1r-2
  • Famiglia di prodottoCameras
  • Gruppo di famigliaNetwork Specialty Cameras
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Numero OmniClass23-29 11 00
  • Titolo OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security