Pubblica i tuoi prodotti
V2008 Roughneck AI Box Camera
Vicon

V2008 Roughneck AI Box Camera

Vicon’s Roughneck AI IP Box Camera is available in 8 MP resolution. This NDAA/GSA/TAA compliant camera provides triple streaming video and supports H.264/H.265 compression technology and supports DC-iris, P-iris and i-CS lens. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovicon-v2008-box
  • Famiglia di prodottoCameras
  • Gruppo di famigliaNetwork Box and Bullet Cameras
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Numero OmniClass23-29 11 00
  • Titolo OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security