Pubblica i tuoi prodotti
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8 su 5 stelle4.8(35 recensioni)
Vicon’s Roughneck Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovicon-v2100d-domes
  • Famiglia di prodottoCameras
  • Gruppo di famigliaNetwork Dome Cameras
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Numero OmniClass23-29 11 00
  • Titolo OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security