Pubblica i tuoi prodotti
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Vicon’s Roughneck AI Fisheye Camera is a 360° IP dome camera that provides a high-resolution, hemispherical view that eliminates blind spots and improves long-term reliability. This NDAA/GSA/TAA compliant camera is a vandal-proof 360-degree dome camera that can be mounted on a ceiling or wall and is suitable for both outdoor and indoor applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovicon-v2360-panoramic
  • Famiglia di prodottoCameras
  • Gruppo di famigliaNetwork Panoramic Cameras
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Numero OmniClass23-29 11 00
  • Titolo OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security