Pubblica i tuoi prodotti
Alessandria Oro Quartz Countertop
Alessandria Oro Quartz Countertop
Alessandria Oro Quartz Countertop

    Alessandria Oro Quartz Countertop

    Alessandria Oro takes inspiration from natural Calacatta marble, but slims down the veins for a chic modern look. The golden brown veins stand out over the classic white marble-look background. The tones of the veins are trendy and elevated, perfect for adding warmth to your interior.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalessandria-oro-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaAlessandria Oro BQ8831
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework