Pubblica i tuoi prodotti
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop

    Almarea Quartz Countertop

    BQ6982 takes inspiration from the peaceful beauty of an autumn sky at twilight. Soft blue veins flow gracefully alongside delicate gray accents, creating a light, airy movement that evokes a calm and poetic atmosphere across the surface.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalmarea-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaAlmarea BQ6982
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework