Pubblica i tuoi prodotti
Altissimo Quartz Countertop
Altissimo Quartz Countertop
Altissimo Quartz Countertop

    Altissimo Quartz Countertop

    Vicostone Altissimo is inspired by the beauty of natural marble, featuring small, soft, and vague veins moving throughout the slab. The gentle contrast between its thin white veins and the dark chocolate surface has made Altissimo a unique part of the Marble-look Collection.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaltissimo-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoNatural Collection
    • Gruppo di famigliaAltissimo BQ8614
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework