Pubblica i tuoi prodotti
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop

    Bahia Quartz Countertop

    Bahia is inspired by the contrasting light and dark elements from deep under the millennium-forming geological layers. The product is the embodiment of the beauty and mysterious power of deep-down sediment movements. The release of Bahia is even more meaningful as this is the first time the impressive and trend-setting “Big Chunk” design has been featured in a product by VICOSTONE

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobahia-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaBahia BQ8883
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework