Pubblica i tuoi prodotti
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop

    Beryl Quartz Countertop

    A part of the Above the Cloud collection, Beryl is inspired by the soft gray clouds tinged with pale blue just before sunrise. Its delicate hues and flowing veins capture the peaceful beauty of dawn, evoking a feeling of tranquility and an aspiration of creation.

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoberyl-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaBeryl BQ6984
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework