Pubblica i tuoi prodotti
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop

    Alaska Black Quartz Countertop

    Inspired by granite’s natural charm, Vicostone Alaska Black reinterprets the wild and free elements of the stone with a white, gray and black color palette.

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocold-spring-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoNatural Collection
    • Gruppo di famigliaAlaska Black BQ9441
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)56
    • Larghezza (pollici)119
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework