Pubblica i tuoi prodotti
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop

    Covelani Quartz Countertop

    Inspired by the look and color of coastal cliffs, Vicostone Covelani features shades of white in swaths across the background with strong gray veins sprinkled with gold. The color contrast is remarkably smooth between layers and characteristic of natural quartzite’s beautiful depth.

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocovelani-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaCovelani BQ6700
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework