Pubblica i tuoi prodotti
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Inspired by the soft, billowy mists that drape over mountain ridges, this surface brings the serene and mysterious allure of fog into your space. With distinctive jade green color interwoven with gray and silver veins, "Esmeralda" with artistic elegance to reflect the ethereal beauty of mist-covered landscapes.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoesmeralda-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaEsmeralda BQ6882
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework