Pubblica i tuoi prodotti
Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Inspired by the Spanish Emparador natural stone, Vicostone Grey Emparador features warm gray marbling with added white veins and sand flecks for a beautiful and elegant look.
Voce di capitolato
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogrey-emperador-quartz-countertop
  • Famiglia di prodottoNatural Collection
  • Gruppo di famigliaCafé Gris BQ8712
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)65
  • Larghezza (pollici)130
Relativo a
  • Materiale principaleQuartz
  • Progettato inVietnam
  • Prodotto inVietnam
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice ETIMEC010182
  • Nome ETIMNatural stone tile
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numero OmniClass23-21 19 15
  • Titolo OmniClassSpecialty Casework