Pubblica i tuoi prodotti
Halila Quartz Countertop - Special Order

Halila Quartz Countertop - Special Order

BQ3600 Halila draws inspiration from majestic limestone mountains, featuring a neutral beige tone that exudes calm and timeless beauty. Its soft, natural look evokes the layered textures of weathered stone.
Voce di capitolato
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohalila-quartz-countertop
  • Famiglia di prodottoClassic Collection
  • Gruppo di famigliaHalila BQ3600
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)65
  • Larghezza (pollici)130
Relativo a
  • Materiale principaleQuartz
  • Progettato inVietnam
  • Prodotto inVietnam
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice ETIMEC010182
  • Nome ETIMNatural stone tile
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numero OmniClass23-21 19 15
  • Titolo OmniClassSpecialty Casework