Pubblica i tuoi prodotti
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop

    Marillie Quartz Countertop

    BQ9662 - Marillie is inspired by the enchanting glow of the sea at dawn, where fading sunlight dances upon the water's surface. Its steel blue background, accentuated by delicate white-gray veins, evokes the gentle shimmer of waves reflecting the first golden rays of the day. The interplay of color and texture brings a sense of depth and serenity, reminiscent of the ocean’s peaceful elegance.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomarillie-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoNatural Collection
    • Gruppo di famigliaMarillie BQ9662
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework