Pubblica i tuoi prodotti
Nashville Quartz Countertop - Special order

Nashville Quartz Countertop - Special order

Inspired by the thrill and awe of reaching higher above the cloud, Nashville captures the dynamic energy and expansive views of ascending into the sky. With its vibrant patterns and striking depth to bring the exhilarating spirit of lofty heights into space.
Voce di capitolato
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconashville-quartz-countertop
  • Famiglia di prodottoNatural Collection
  • Gruppo di famigliaNashville BQ6718
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)65
  • Larghezza (pollici)130
Relativo a
  • Materiale principaleQuartz
  • Progettato inVietnam
  • Prodotto inVietnam
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice ETIMEC010182
  • Nome ETIMNatural stone tile
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numero OmniClass23-21 19 15
  • Titolo OmniClassSpecialty Casework