Pubblica i tuoi prodotti
Nefeli Quartz Countertop
Nefeli Quartz Countertop
Nefeli Quartz Countertop

    Nefeli Quartz Countertop

    Inspired by Greek mythology, cloud nymph created by Zeus - Nefeli. Vicostone Nefeli has a deep and modern look. With its beautiful finish, it will easily fit into any design scheme and is sure to turn heads
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconefeli-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaNefeli BQ6710
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework