Pubblica i tuoi prodotti
Polaris Quartz Countertop
Polaris Quartz Countertop
Polaris Quartz Countertop

    Polaris Quartz Countertop

    Polaris transports you to tranquil glacial lake in the middle of winter. Meshed veins like light cracks in the glacial lake surface
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopolaris-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoNatural Collection
    • Gruppo di famigliaPolaris BQ2612
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework