Pubblica i tuoi prodotti
Vivalioro Quartz Countertop
Vivalioro Quartz Countertop
Vivalioro Quartz Countertop

    Vivalioro Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta Vagli Oro, Vicostone Vivalioro features lava flows deep in each gouge of the geological layers of the earth, smoldering waiting for the strong boom. The design accurately capture Calacatta marble’s natural beauty in a high-grade quartz slab.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovivalioro-quartz-countertop
    • Famiglia di prodottoExotic Collection
    • Gruppo di famigliaVivalioro BQ8918
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)65
    • Larghezza (pollici)130
    Relativo a
    • Materiale principaleQuartz
    • Progettato inVietnam
    • Prodotto inVietnam
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework