Pubblica i tuoi prodotti
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 su 5 stelle3.3(12 recensioni)
Groove design for easy alignment and installation. Not intended for use with Victaulic couplings for plain end pipe. Pressure ratings conform to ratings of Style 77 coupling.

Victaulic long radius elbows are formed from standard wall steel pipe to ASTM A-53 Grade B. Fittings are painted orange enamel with galvanized optionally available. Elbows are supplied with standard cut grooves unless otherwise requested. They are also available with plain ends by request.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovictaulic-no_100-5d
  • Famiglia di prodottoPiping Methods
  • Gruppo di famigliaPipework Fittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-27 51 00
  • Titolo OmniClassPipe Elbows
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings