Pubblica i tuoi prodotti
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovmp-001
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaComputer Network Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-10-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Codice CSI MasterFormat 201412 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings and Accessories