Pubblica i tuoi prodotti
NTX
Videotec

NTX

NTX è una telecamera termica in acciaio inox IP68, sviluppata per fornire un sistema di videosorveglianza preventivo ed efficiente, nelle condizioni ambientali più critiche.

La telecamera termica NTX permette un rilevamento preciso della temperatura basato sui 4 pixel centrali dell’immagine mentre, nella sua versione avanzata, è possibile la misurazione della temperatura di uno specifico oggetto in qualsiasi punto dell’immagine attraverso la definizione di un’area specifica. In tutte le versioni di NTX, le funzioni radiometriche permettono l’impostazione di una soglia di temperatura, oltre la quale può essere attivato un allarme.

Queste funzioni sono richieste nelle applicazioni quali la prevenzione degli incendi e il monitoraggio di processi industriali o apparecchiature critiche, dove è indispensabile identificare in modo rapido e preciso problemi o guasti, riducendo al minimo i tempi di intervento.

NTX è in grado di esportare e rendere fruibili ai software VMS tutti i dati necessari per una perfetta gestione centralizzata di flussi video, dati e allarmi, utilizzando il protocollo di comunicazione Onvif Profilo T, Profilo S e Profilo Q.

La telecamera NTX è interamente costruita in acciaio inox AISI316L elettrolucidato e si distingue per il suo design compatto e il peso leggero, che ne facilita installazione e manutenzione, anche grazie ai suoi connettori rapidi.

NTX ha ottenuto la certificazione Lloyd's Register Marine Type Approval per il settore marittimo e navale ed è conforme alla norma per le applicazioni ferroviarie. Queste caratteristiche di estrema robustezza e qualità, certificano che la telecamera termica NTX è idonea alle applicazioni più esigenti in ambito marino ed industriale, nel settore dei trasporti, ferroviario e nei tunnel autostradali, nelle infrastrutture critiche e nelle centrali elettriche.

Voce di capitolato
  • In acciaio inox AISI 316L elettrolucidato
    Analisi radiometrica
    Conforme ONVIF, Profilo Q, Profilo S e Profilo T
    Firmware firmato digitalmente
    Conforme alle specifiche ONVIF Security Service
    Telecamera termica
    Sensore di immagine: Microbolometro non raffreddato (VOx)

    Ottiche: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Risoluzione: 336x256 oppure 640x512

    Frequenza aggiornamento immagine: 7.5Hz oppure 30Hz

    1 ingresso per reset remoto e 1 uscita relè
    Alimentazione: 24Vdc/24Vac, PoE+
    Temperatura operativa: da -40°C fino a +65°C
    Connettori rapidi
    Supporto modulare integrato

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNTX
  • Famiglia di prodottoNTX
  • Gruppo di famigliaStainless steel thermal camera with radiometric functions
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numero OmniClass23-37 15 11
  • Titolo OmniClassCameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security