Pubblica i tuoi prodotti
NVX
Videotec

NVX

NVX è una telecamera IP Full HD Super low-light con elevate proprietà anti-corrosione, che integra la tecnologia di imaging e encoding DELUX di Videotec per riprese video con colori incredibilmente brillanti di giorno e di notte.

In particolare, grazie all’elevata sensibilità alla luce del sensore, la tecnologia DELUX è in grado di ottenere riprese luminose con colori nitidi e ben definiti in condizioni di scarsissima luminosità, tipica delle ore notturne fino a 0.006 lux (0.0006 lux in bianco e nero).

La telecamera NVX è una super low-light Day/Night FullHD 1080p, con zoom ottico 30x e una velocità di ripresa di 60fps, le cui immagini video possono essere trasmesse via rete con compressione H.264/AVC, MPEG4, MJPEG o JPEG, fino ad un massimo di 3 flussi video Full HD simultanei ed indipendenti.

La telecamera NVX è interamente costruita in acciaio inox AISI 316L e si distingue per il suo design compatto e il peso leggero, che ne facilita installazione e manutenzione, anche grazie ai suoi connettori rapidi.

Il supporto modulare per il montaggio a parete, soffitto o parapetto è fornito di serie.

È disponibile una versione con tergicristallo integrato e una versione con finestra in policarbonato per applicazioni nell'industria alimentare.

NVX si presenta con un'eccezionale resistenza alla corrosione, un ampio range di temperatura e un grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69. Queste caratteristiche la rendono adatta ad applicazioni in ambienti marini ed industriali, nonché all'uso nel settore ferroviario e dei trasporti e nei tunnel autostradali.


Voce di capitolato
  • Telecamera Full HD 1080p, 30x, 60fps

    Illuminazione Minima: 

    Colore: 0.006lx

    B/W: 0.0006lx

    Compressione video H.264/AVC, MPEG4, MJPEG e JPEG

    Fino a 3 flussi video simultanei FULL HD

    Connettori rapidi

    Supporto modulare integrato

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNVX
  • Famiglia di prodottoNVX
  • Gruppo di famigliaFULL HD camera with DELUX technology
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numero OmniClass23-37 15 11
  • Titolo OmniClassCameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security