Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Unique ref.: nxptzwb
Produttore: Videotec
Famiglia prodotto: NXPTZ
Gruppo prodotto: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
Larghezza (mm): 200
Altezza (mm): 130
Profondità (mm): 400
Data di pubblicazione: 2018-08-27
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 5.4

Categoria BIMobject: Elementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
Classificazione IFC: Alarm
Nome UNSPSC: Security cameras
Codice UNSPSC: 46171610
Uniclass 1.4 Codice: L76261
Uniclass 1.4 Descrizione: Cameras
Uniclass 2.0 Codice: PR-16-15-22
Uniclass 2.0 Descrizione: Digital Cameras
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 Descrizione: Survey cameras
NBS Reference Codice: 75-40
NBS Reference Descrizione: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
Numero OmniClass: 23-37 15 11
Titolo OmniClass: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

Nome Valore
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 400 mm

BIMobject®