Pubblica i tuoi prodotti
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Polyethylene tank with stainless steel cage Versions with delivery up to 5m (16ft), 11m (36ft) or 30m (98ft) Versions with alarm for the lack of liquid in the tank Also for third-party products Operating temperature:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ+60°C (140°F) Available voltages in 230Vac, 120Vac or 24Vac
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWASPT5L
  • Famiglia di prodottoUlisse
  • Gruppo di famigliaPTZ cameras, Accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)272
  • Larghezza (mm)257
  • Profondità (mm)217
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numero OmniClass23-37 15 11
  • Titolo OmniClassCameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security