Pubblica i tuoi prodotti
Villa Original - Pivo window
Villa Original - Pivo window
Villa Original - Pivo window

    Villa Original - Pivo window

    Villa Original pivot windows open outwards and can be rotated 180º. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free impregnated pine are covered with an external aluminum cladding.

    Voce di capitolato
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70 - Gloss
      • Glass: 3-glass double energy + argon
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Sound value: 31 db
      • Handle: Hoppe, matt brushed aluminum (Included)
      • Hinge: Turn fittings (lubricate slide rail 2 times/year with Vaseline)
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopivo-window
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLettonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Awning Window
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia