Pubblica i tuoi prodotti
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Double lft-and-slide sliding section, a reliable, safe and proven function. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free, impregnated and painted pine.

    Voce di capitolato
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosliding-door-double-wood
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-31
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)184
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLettonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors