Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    VitrA's innovative series Metropole! softened corners, a modern touch and brilliantly selected details constitute the Metropole characters. Suitable WC pan solutions are available for different types of bath and spaces in the Metropole series.The product with hanged features can be cleaned very easily.

    Product code: 5676B003-0075

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5676
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)30.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania