Pubblica i tuoi prodotti
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Voyage Lower Unit - 160cm - with Doors - Matte White & Natural Oak

    Beyond modularity, Voyage is a flexible system that challenges the ordinary bathroom set-up, providing horizontal and vertical positioning. Storage space can be divided and distributed around the room, with no height or position constraints. Positioning can be defined by the user, based on permanent or temporary needs. This flexibility also extends to colour, depth and size options, making Voyage one of the most versatile bathroom ranges.

    Product code: 62462 - 62463 - 62464

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico62462-62463-62464
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMid Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)375
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)330
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010092
    • Nome ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Codice CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania