Pubblica i tuoi prodotti
Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 60cm - With 2 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67448

Voce di capitolato


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico67448
  • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
  • Gruppo di famigliaWashbasin Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC011381
  • Nome ETIMBathroom furniture set
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania