Pubblica i tuoi prodotti
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - With Drawer - Root Series - VitrA

    Matte Navy Blue

    Product code:  69364

    Voce di capitolato


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico69364
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaWashbasin Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)475
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania