Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
vitra-bathrooms/products/20a9dfea-7281-4b1a-a196-e83ea437fb05
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Lavandini & Lavelli
Sink - 25" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Disponibile in Stati Uniti
VitrA Bathrooms
Follow
Sink - 25" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 25inch - Single Bowl Dual Mount Sink
Product code: 7386
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
7386
Famiglia di prodotto
Sanitaryware & Complementary Products
Gruppo di famiglia
Sink
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-08-22
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
12
Larghezza (pollici)
25
Profondità (pollici)
22
Links
Links
Link al Prodotto
https://vitraglobal.com/
Video di istruzione
https://www.youtube.com/user/VitrAglobal
Certificazione di Prodotto
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
Descrizione Tecnica
https://vitraglobal.com/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Materiale secondario
Ceramica
Progettato in
Turchia
Prodotto in
Turchia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC011315
Nome ETIM
Kitchen sink
Nome UNSPSC
Sinks
Codice UNSPSC
30181504
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_81
Descrizione Uniclass 2015
Sinks
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
VitrA Bathrooms
Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Download
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Download
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Download
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
Download
VitrA Bathrooms
Sink - 18" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Download
VitrA Bathrooms
Sink - 30" - Single Bowl Apron - Front Reversible Sink - VitrA
Download