Pubblica i tuoi prodotti
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall

    Product code: 762-5800-XX

    Voce di capitolato

    • V-Fix Prime Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm Including Wall-Fixation Set, 3-6 L

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico762-5800-01
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaCisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1120
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)15.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania