Pubblica i tuoi prodotti
Basin Mixer - Single Water Inlet - Countertop - Photocell Mixer - For Bowls - With Battery - Origin Series - VitrA
Basin Mixer - Single Water Inlet - Countertop - Photocell Mixer - For Bowls - With Battery - Origin Series - VitrA
Basin Mixer - Single Water Inlet - Countertop - Photocell Mixer - For Bowls - With Battery - Origin Series - VitrA
Basin Mixer - Single Water Inlet - Countertop - Photocell Mixer - For Bowls - With Battery - Origin Series - VitrA

    Basin Mixer - Single Water Inlet - Countertop - Photocell Mixer - For Bowls - With Battery - Origin Series - VitrA

    Basin Mixer - Single Water Inlet - Countertop - Photocell Mixer - For Bowls - With Battery - Origin Series - VitrA

    Chrome, Copper, Brushed Nickel, Matte Black

    Product code: A47224

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA47224
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaFaucets - Basin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)320
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2.57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania