Pubblica i tuoi prodotti
Basin Mixer - X-Line Series - VitrA
Basin Mixer - X-Line Series - VitrA

    Basin Mixer - X-Line Series - VitrA

    Waste set included.
    X-Line range defies the years with its strong position, stability and soft line design. X-line offers economic use and environment-friendliness thanks to its water-saving aerator and provides superior quality and benefit at affordable price. It stands out

    Product code: A42326

    Voce di capitolato
    • X-Line Basin Mixer (with Pop-Up- For Bowls)

      Extra Water Saving

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBasinMixer-Vitra-X-LineSeries-A42326
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaFaucets - Basin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)337
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2.92
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011374
    • Nome ETIMCentral mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania