Pubblica i tuoi prodotti
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Handshower included.
    Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

    Colours: Gold, Chrome

    Product code: A41819

    Voce di capitolato
    • Design: Ross Lovegrove


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBathShowerMixer-Joystick-FloorMounted-Vitra-istanbulSeries-A41819
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)915
    • Larghezza (mm)210
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)3.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania