Pubblica i tuoi prodotti
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte White, Matte Grey, Matte Ivory

    Product code: 62246 - 62247 - 62248 - 62249 - 62250 - 62251

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMidUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62246-62247-62248-62249-62250-62251
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMid Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)535
    • Profondità (mm)395
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioThermowood®
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania