Pubblica i tuoi prodotti
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Suit L Bath Mixer for 4-Hole Bathtubs Deck Mounted

    Product code: A4252926

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA4252926
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)207
    • Larghezza (mm)505
    • Profondità (mm)270
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)4.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania